Menu Hľadať

Závitová vložka 32.0 M22 x 1.50 Prevedenie pre vysokú záťaž Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v metrických rozmeroch, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20217730

Starý kód produktu:

20217730

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 63,43 €
10 - 19 57,09 €
20 - 49 53,92 €
50 - 99 50,74 €
100 - 499 41,23 €
500 + 38,06 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

63,43 €

1 x 63,43 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Int. d1 tol. 6H M22 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M32 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 32.0
Inst tool ref W0740
Inst. tap drill size 30.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 32.3
Inst. thread tap tol. 6H M32 x 2.00
Inst. thread depth min. 36.5
Removal drill size 27.8
Removal drill depth 6.4
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás