Menu Hľadať

Závitová vložka 16.0 M12 x 1.25 Tenká stena Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Zátka so závitom s tenkou stenou nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez potreby špeciálneho vŕtania. Poskytuje bezpečné upevnenie, takže zátka sa nebude pohybovať. Dodáva sa v metrických rozmeroch, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20217884

Starý kód produktu:

20217884

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 14,19 €
10 - 19 12,77 €
20 - 49 12,06 €
50 - 99 11,35 €
100 - 499 9,22 €
500 + 8,51 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

14,19 €

1 x 14,19 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vložky Tenká stena
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.25
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M16 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 16.0
Inst tool ref W0560
Inst. tap drill size 14.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 16.3
Inst. thread tap tol. 6H M16 x 1.50
Inst. thread depth min. 17.5
Removal drill size 13.5
Removal drill depth 4.8
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás