Menu Hľadať

Závitová vložka 33.0 M24 x 3.00 Prevedenie pre vysokú záťaž Uhlíková oceľ

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v metrických rozmeroch, vyrobená z uhlíkovej ocele.
Nový kód produktu:

20217891

Starý kód produktu:

20217891

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 41,83 €
10 - 19 37,65 €
20 - 49 35,56 €
50 - 99 33,46 €
100 - 499 27,19 €
500 + 25,10 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

41,83 €

1 x 41,83 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Int. d1 tol. 6H M24 x 3.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M33 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 33.0
Inst tool ref W0750
Inst. tap drill size 31.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 33.3
Inst. thread tap tol. 6H M33 x 2.00
Inst. thread depth min. 37.5
Removal drill size 28.8
Removal drill depth 6.4
Materiál Uhlíková oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás