Menu Hľadať

Závitová vložka 14.0 M10 x 1.25 Tenká stena Uhlíková oceľ

Zátka so závitom s tenkou stenou nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez potreby špeciálneho vŕtania. Poskytuje bezpečné upevnenie, takže zátka sa nebude pohybovať. Dodáva sa v metrických rozmeroch, vyrobená z uhlíkovej ocele.
Nový kód produktu:

20217983

Starý kód produktu:

20217983

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 6,16 €
10 - 19 5,54 €
20 - 49 5,24 €
50 - 99 4,93 €
100 - 499 4,00 €
500 + 3,70 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,16 €

1 x 6,16 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vložky Tenká stena
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.25
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M14 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 14.0
Inst tool ref W0550
Inst. tap drill size 12.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 14.3
Inst. thread tap tol. 6H M14 x 1.50
Inst. thread depth min. 15.5
Removal drill size 11.5
Removal drill depth 4.8
Materiál Uhlíková oceľ
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás