Menu Hľadať

Závitová vložka 0.31 M6 x 1.00 Prevedenie pre vysokú záťaž Uhlíková oceľ

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v metrických a palcových rozmeroch, vyrobená z uhlíkovej ocele.
Nový kód produktu:

20218065

Starý kód produktu:

20218065

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 7,58 €
10 - 19 6,82 €
20 - 49 6,44 €
50 - 99 6,06 €
100 - 499 4,93 €
500 + 4,55 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,58 €

1 x 7,58 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Int. d1 tol. 6H M6 x 1.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 3/8"-16
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0430
Inst. tap drill size 21/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.38
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 9/32"
Removal drill depth 1/8"
Materiál Uhlíková oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás