Menu Hľadať

Závitová vložka 0.81 M14 x 2.00 Prevedenie pre vysokú záťaž Uhlíková oceľ

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v metrických a palcových rozmeroch, vyrobená z uhlíkovej ocele.
Nový kód produktu:

20218102

Starý kód produktu:

20218102

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 10,55 €
10 - 19 9,50 €
20 - 49 8,97 €
50 - 99 8,44 €
100 - 499 6,86 €
500 + 6,33 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,55 €

1 x 10,55 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Int. d1 tol. 6H M14 x 2.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 7/8"-14
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.81
Inst tool ref W0480
Inst. tap drill size 53/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.88
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Inst. thread depth min. 0.94
Removal drill size 25/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiál Uhlíková oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás