Menu Hľadať

Závitová vložka 0.43 5/16"-18 Tenká stena Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Zátka so závitom s tenkou stenou nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez potreby špeciálneho vŕtania. Poskytuje bezpečné upevnenie, takže zátka sa nebude pohybovať. Dodáva sa v palcových rozmeroch, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20218133

Starý kód produktu:

20218133

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 8,20 €
10 - 19 7,38 €
20 - 49 6,97 €
50 - 99 6,56 €
100 - 499 5,33 €
500 + 4,92 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,20 €

1 x 8,20 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 7/16"-14
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst tool ref W0230
Inst. tap drill size 25/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/16"-14
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 11/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie vložky Tenká stena
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás