Menu Hľadať

Závitová vložka 0.31 10-32 Tenká stena Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Zátka so závitom s tenkou stenou nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez potreby špeciálneho vŕtania. Poskytuje bezpečné upevnenie, takže zátka sa nebude pohybovať. Dodáva sa v palcových rozmeroch, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20218164

Starý kód produktu:

20218164

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 4,84 €
10 - 19 4,36 €
20 - 49 4,11 €
50 - 99 3,87 €
100 - 499 3,15 €
500 + 2,90 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,84 €

1 x 4,84 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Int d1 tol 2B 10-32
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 5/16"-18
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0210
Inst. tap drill size 17/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/16"-18
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 7/32"
Removal drill depth 1/8"
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie vložky Tenká stena
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás