Menu Hľadať

Závitová vložka 1.37 1"-8 Prevedenie pre vysokú záťaž Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v palcových rozmeroch, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20218324

Starý kód produktu:

20218324

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 74,44 €
10 - 19 67,00 €
20 - 49 63,27 €
50 - 99 59,55 €
100 + 48,39 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

74,44 €

1 x 74,44 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás