Menu Hľadať

Závitová vložka 0.43 5/16"-18 Prevedenie pre vysokú záťaž Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v palcových rozmeroch, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20218355

Starý kód produktu:

20218355

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 6,12 €
10 - 19 5,51 €
20 - 49 5,20 €
50 - 99 4,90 €
100 - 499 3,98 €
500 + 3,67 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,12 €

1 x 6,12 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst tool ref W0030
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás