Menu Hľadať

Závitová vložka 0.62 1/2"-20 Prevedenie pre vysokú záťaž Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v palcových rozmeroch, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20218386

Starý kód produktu:

20218386

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 15,42 €
10 - 19 13,88 €
20 - 49 13,11 €
50 - 99 12,34 €
100 - 499 10,02 €
500 + 9,25 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

15,42 €

1 x 15,42 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Int d1 tol 2B 1/2"-20
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.62
Inst tool ref W0060
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.68
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás