Menu Hľadať

Závitová vložka 0.50 3/8" - 24 Prevedenie pre vysokú záťaž Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s extra veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v palcových rozmeroch, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20218607

Starý kód produktu:

20218607

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 68,10 €
10 - 19 61,29 €
20 - 49 57,89 €
50 - 99 54,48 €
100 + 44,27 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

68,10 €

1 x 68,10 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Int d1 tol 2B 3/8" - 24
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 5/8" - 11
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.50
Inst tool ref W0360
Inst. tap drill size 37/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/8"-11
Inst. thread depth min. 0.56
Removal drill size 17/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás