Menu Hľadať

Závitová vložka 2.00 1-1/2"-6 Prevedenie pre vysokú záťaž Uhlíková oceľ

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v palcových rozmeroch, vyrobená z uhlíkovej ocele.
Nový kód produktu:

20218942

Starý kód produktu:

20218942

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 227,26 €
10 - 19 204,53 €
20 - 49 193,17 €
50 + 181,81 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

227,26 €

1 x 227,26 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Int d1 tol 2B 1-1/2"-6
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-7/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 2.00
Inst tool ref W0160
Inst. tap drill size 1-13/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-7/8"-12
Inst. thread depth min. 2.28
Removal drill size 1-23/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiál Uhlíková oceľ
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás