Menu Hľadať

Závitová vložka 1.81 1-1/4"-12 Prevedenie pre vysokú záťaž Uhlíková oceľ

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v palcových rozmeroch, vyrobená z uhlíkovej ocele.
Nový kód produktu:

20219086

Starý kód produktu:

20219086

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 117,97 €
10 - 19 106,17 €
20 - 49 100,27 €
50 + 94,38 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

117,97 €

1 x 117,97 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Int d1 tol 2B 1-1/4"-12
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1-5/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.81
Inst tool ref W0140
Inst. tap drill size 1-9/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-5/8"-12
Inst. thread depth min. 2.06
Removal drill size 1-15/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiál Uhlíková oceľ
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás