Menu Hľadať

Závitová vložka 0.50 3/8" - 16 Prevedenie pre vysokú záťaž Uhlíková oceľ

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s extra veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v palcových rozmeroch, vyrobená z uhlíkovej ocele.
Nový kód produktu:

20219154

Starý kód produktu:

20219154

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 43,61 €
10 - 19 39,25 €
20 - 49 37,07 €
50 - 99 34,89 €
100 + 28,35 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

43,61 €

1 x 43,61 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Int d1 tol 2B 3/8" - 16
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 5/8" - 11
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.50
Inst tool ref W0360
Inst. tap drill size 37/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/8"-11
Inst. thread depth min. 0.56
Removal drill size 17/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiál Uhlíková oceľ
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás