Menu Hľadať

Závitová vložka 0.43 5/16" - 24 Prevedenie pre vysokú záťaž Uhlíková oceľ

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s extra veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v palcových rozmeroch, vyrobená z uhlíkovej ocele.
Nový kód produktu:

20219253

Starý kód produktu:

20219253

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 20,28 €
10 - 19 18,25 €
20 - 49 17,24 €
50 - 99 16,22 €
100 + 13,18 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

20,28 €

1 x 20,28 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Int d1 tol 2B 5/16" - 24
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 9/16" - 12
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst tool ref W0350
Inst. tap drill size 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 15/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiál Uhlíková oceľ
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás