Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | S | D | Thread Sizes (All) | Farba | H | L | Štandard pre závit | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3904 € - 0,4657 € | 550 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
Žltá
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
||
0,0835 € - 0,0992 € | 750 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
Žltá
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
0,2161 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
Žltá
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
||
0,2483 € - 0,2655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
Žltá
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
||
0,4671 € - 0,5564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
Žltá
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
||
10285824 | 0,1314 € - 0,1399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
Žltá
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
0,1505 € - 0,1505 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
Žltá
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
||
0,1187 € - 0,1187 € | 207 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
Žltá
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
||
0,104 € - 0,1131 € | 350 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
Žltá
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
||
0,2046 € - 0,2217 € | 100 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
Žltá
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
||
0,1023 € - 0,1111 € | 500 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in x 20
|
Žltá
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
||
0,292 € - 0,3107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
Žltá
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
||
0,1478 € - 0,1757 € | 35 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
Žltá
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
||
0,2626 € - 0,5515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
1-5/16-12
|
Červená
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
0,1841 € - 0,3866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.689 in
17.5 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
3/4-16
|
Červená
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
||
0,4197 € - 0,8813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1-3/16-12
|
Žltá
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Závit UNF
|
||
0,1728 € - 0,5241 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16-20
|
Žltá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Závit UNF
|
||
0,1827 € - 0,3838 € | 7678 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-20
|
Červená
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
||
0,1896 € - 0,3982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-14
|
Žltá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závit UNF
|
||
0,2599 € - 0,5459 € | 683 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1-3/16-12
|
Červená
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.