Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

Táto zatlačovacia zátka z červeného LDPE sa rýchlo a jednoducho nasadzuje jedným otočením, čo umožňuje pevné uchytenie po zasunutí do polohy. Jedno rebro zapadne do závitu pre bezpečné uchytenie.
Nový kód produktu:

10084663

Starý kód produktu:

12364

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,1757 €
10000 + 0,0889 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

175,70 €

1000 x 0,1757 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 16.5 mm
d 16.5 mm
h 5.0 mm
Veľkosť závitu M16;5/8";5/8";3/8"
Štandard pre závit Závit BSP
Štandard pre závit Závit JIC
Štandard pre závit Metrický závit
Štandard pre závit Závit UNF
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás