Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

Táto zatlačovacia zátka z červeného LDPE sa rýchlo a jednoducho nasadzuje jedným otočením, čo umožňuje pevné uchytenie po zasunutí do polohy. Jedno rebro zapadne do závitu pre bezpečné uchytenie.
Nový kód produktu:

10084687

Starý kód produktu:

12366

2100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2579 €
5000 + 0,1305 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

128,95 €

500 x 0,2579 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 25.8 mm
d 22.4 mm
h 5.0 mm
Veľkosť závitu M22;7/8";7/8"5/8"
Štandard pre závit Závit BSP
Štandard pre závit Závit JIC
Štandard pre závit Metrický závit
Štandard pre závit Závit UNF
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás