Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm Polyetylén LD Červená

Red push in plug is made from LDPE. This plug, sometimes referred to as a bung can be easily pushed into fabricated bores for protective or aesthetic purposes, this Plug comes with a Flat head style.
Nový kód produktu:

10085240

Starý kód produktu:

12523

3950 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,1865 €
2500 + 0,0941 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

46,63 €

250 x 0,1865 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás