Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

Táto zatlačovacia zátka z červeného LDPE sa rýchlo a jednoducho nasadzuje jedným otočením, čo umožňuje pevné uchytenie po zasunutí do polohy. Jedno rebro zapadne do závitu pre bezpečné uchytenie.
Nový kód produktu:

10085622

Starý kód produktu:

12598

902 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,5388 €
2000 + 0,2719 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

107,76 €

200 x 0,5388 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 45.4 mm
d 41.5 mm
h 5.0 mm
Veľkosť závitu M40,M42;1-5/8";1-1/4"
Štandard pre závit Závit BSP
Štandard pre závit Závit JIC
Štandard pre závit Metrický závit
Štandard pre závit Závit UNF
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás