Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka NPT, metrický závit 3/8" Gas Červená Polyetylén LD

Táto červená zatlačovacia zátka z LDPE sa rýchlo a jednoducho nasadzuje, po zatlačení na miesto jediné otočenie zaisťuje pevné uchytenie. Jedno rebro bezpečne zapadá do závitu. Stredový úchyt na vrchu poskytuje bezpečný úchop pri upevňovaní a vyberaní, vhodné pre metrické a NPT závity.
Nový kód produktu:

20573324

Starý kód produktu:

20573324

25000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,0368 €
5000 - 24999 0,0263 €
25000 + 0,0236 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

18,40 €

500 x 0,0368 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 21.7 mm
h 8.0 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 3/8" Gas
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás