Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka NPT, metrický závit 1/2" Gas Červená Polyetylén LD

Táto červená zatlačovacia zátka z LDPE sa rýchlo a jednoducho nasadzuje, po zatlačení na miesto jediné otočenie zaisťuje pevné uchytenie. Jedno rebro bezpečne zapadá do závitu. Stredový úchyt na vrchu poskytuje bezpečný úchop pri upevňovaní a vyberaní, vhodné pre metrické a NPT závity.
Nový kód produktu:

20573331

Starý kód produktu:

20573331

25000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,0565 €
5000 - 24999 0,0404 €
25000 + 0,0363 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

28,25 €

500 x 0,0565 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 26.0 mm
h 9.4 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 1/2" Gas
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás