Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka NPT 3/4" Gas Červená Polyetylén LD

Táto červená zatlačovacia zátka z LDPE sa rýchlo a jednoducho nasadzuje, po zatlačení na miesto jediné otočenie zaisťuje pevné uchytenie. Jedno rebro bezpečne zapadá do závitu. Stredový úchyt na vrchu poskytuje bezpečný úchop pri upevňovaní a vyberaní, vhodné pre NPT závity.
Nový kód produktu:

20573355

Starý kód produktu:

20573355

6000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,0649 €
2000 - 9999 0,0464 €
10000 + 0,0417 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

12,98 €

200 x 0,0649 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 31.6 mm
h 11.0 mm
Veľkosť závitu 3/4"
Štandard pre závit Závity GAS
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 4
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás