Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka NPT 2" Gas Červená Polyetylén LD

Táto červená zatlačovacia zátka z LDPE sa rýchlo a jednoducho nasadzuje, po zatlačení na miesto jediné otočenie zaisťuje pevné uchytenie. Jedno rebro bezpečne zapadá do závitu. Stredový úchyt na vrchu poskytuje bezpečný úchop pri upevňovaní a vyberaní, vhodné pre NPT závity.
Nový kód produktu:

20573393

Starý kód produktu:

20573393

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,1605 €
500 - 2499 0,1147 €
2500 + 0,1032 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

8,03 €

50 x 0,1605 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 67.8 mm
h 11.0 mm
Veľkosť závitu 2"
Štandard pre závit Závity GAS
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 4
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás