Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka Metrické, UNF závity M18 Červená Polyetylén LD

Táto červená zatlačovacia zátka z LDPE sa rýchlo a jednoducho nasadzuje, po zatlačení na miesto jediné otočenie zaisťuje pevné uchytenie. Jedno rebro bezpečne zapadá do závitu. Stredový úchyt na vrchu poskytuje bezpečný úchop pri upevňovaní a vyberaní, vhodné pre metrické a UNF závity.
Nový kód produktu:

20573447

Starý kód produktu:

20573447

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,0576 €
5000 - 24999 0,0412 €
25000 + 0,037 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

28,80 €

500 x 0,0576 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 24.0 mm
h 7.1 mm
Veľkosť závitu M18
Štandard pre závit Metrický závit
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 4
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás