Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka Metrické, UNF závity M24 Červená Polyetylén LD

Táto červená zatlačovacia zátka z LDPE sa rýchlo a jednoducho nasadzuje, po zatlačení na miesto jediné otočenie zaisťuje pevné uchytenie. Jedno rebro bezpečne zapadá do závitu. Stredový úchyt na vrchu poskytuje bezpečný úchop pri upevňovaní a vyberaní, vhodné pre metrické a UNF závity.
Nový kód produktu:

20573454

Starý kód produktu:

20573454

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,0681 €
4000 - 19999 0,0487 €
20000 + 0,0438 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

27,24 €

400 x 0,0681 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 31.8 mm
h 12.1 mm
Veľkosť závitu M24
Štandard pre závit Metrický závit
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 4
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás