Menu Hľadať

Ručný spínač IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Červená, zelená

Tlačidlo triedy IP50 na montáž do panelu je vyrobené pre 22 mm výrez. Zrušená strana vyčnieva na označenie výberu
Nový kód produktu:

10212097

Starý kód produktu:

1339790

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 7 49,7527 €
8 - 31 23,6917 €
32 + 21,3211 €
Množstvo v balení: 8

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

49,75 €

1 x 49,7527 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ tlačidla Predĺžený gombík
Farba Červená, zelená
Typ/prevedenie usporiadania obvodu 1NO & 1NC
Typ Double Headed
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás