Menu Hľadať

Stohovací doraz 20.0 mm 10.0 mm Priesvitná PVC

Made from Transparent PVC these Stacking Buffers are ideal for glass shelf and table-top supports. Concave head provides a light suction effect.
Nový kód produktu:

10202456

Starý kód produktu:

1251326

2855 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2144 €
5000 + 0,0936 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

107,20 €

500 x 0,2144 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Stohovací doraz
Farba Priesvitná
Tvar základne Okrúhle
Materiál základne PVC
Commodity Code 3926300090

Produkt 1251326 nahrádza:

Stohovací doraz - Typ/prevedenie vložky - Zatlačením ; Priemer hlavy - 20.0 mm | 0.787 in ; Výška hlavy - 10.0 mm | 0.394 in
Nový kód produktu: 10450185
Starý kód produktu: 465458

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás