Menu Hľadať

Stohovací doraz 12.0 mm 4.5 mm Čierna PVC

Made from Black PVC these Stacking Buffers have a simple push-fit design. They are ideally used for stacking chairs.
Nový kód produktu:

10336274

Starý kód produktu:

1251329

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1072 €
5000 + 0,0468 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

53,60 €

500 x 0,1072 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Stohovací doraz
Farba Čierna
Tvar základne Okrúhle
Materiál základne PVC
Commodity Code 3926300090

Produkt 1251329 nahrádza:

Stohovací doraz - Typ/prevedenie vložky - Zatlačením ; Priemer hlavy - 12.0 mm | 0.472 in ; Výška hlavy - 4.5 mm | 0.177 in
Nový kód produktu: 10632109
Starý kód produktu: 465461

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás