Menu Hľadať

Stohovací doraz 20.0 mm 5.0 mm Čierna PVC

Made from Black PVC these Stacking Buffers have a simple push-fit design. They are ideally used for stacking chairs.
Nový kód produktu:

10202470

Starý kód produktu:

1251330

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,2451 €
2500 + 0,1071 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

61,28 €

250 x 0,2451 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Stohovací doraz
Farba Čierna
Tvar základne Okrúhle
Materiál základne PVC
Commodity Code 3926300090

Produkt 1251330 nahrádza:

Stohovací doraz - Typ/prevedenie vložky - Zatlačením ; Priemer hlavy - 20.0 mm | 0.787 in ; Výška hlavy - 5.0 mm | 0.197 in
Nový kód produktu: 10640128
Starý kód produktu: 465462

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás