Menu Hľadať

Nožičky s nitom 16.0 mm 6.3 mm 7.0 mm PA Čierna

18.0 mm | 0.709 in diameter Rivet Foot Push-Fits into 7.8 mm | 0.307 in diameter holes and is secured with a rivet to protect floors and tube ends.
Nový kód produktu:

10339541

Starý kód produktu:

1301370

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,3261 €
250 - 999 0,8673 €
1000 + 0,6749 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

66,31 €

50 x 1,3261 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Zasúvacia nožička
Farba Čierna
Tvar základne Okrúhle
Materiál základne PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás