Menu Hľadať

Nacvaknutie na nožičky 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Čierna

Ideálne pre skrinky a puzdrá. Tieto gumové dorazy z čierneho PVC sa ľahko inštalujú - jednoducho zasuňte do dierovaných alebo vyvŕtaných otvorov. Vyrobené z čierneho PVC.
Nový kód produktu:

10340776

Starý kód produktu:

1347532

12800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,2563 €
10000 + 0,122 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

256,30 €

1000 x 0,2563 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Gumený doraz
Farba Čierna
Tvar základne Okrúhle
Materiál základne PVC
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás