Menu Hľadať

Nožičky s lamelovým uchytením 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in TPE

Rigid nylon fir-tree mount provides exceptional retention strength whilst the rubber foot provides skid resistance and vibration control.
Nový kód produktu:

10005958

Starý kód produktu:

FBR-1

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,5142 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

514,20 €

1000 x 0,5142 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Nožička s lamelovým upevnením
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Čierna
Tvar základne Okrúhle
Materiál základne Elastomér
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás