Menu Hľadať

Nacvaknutie na nožičky 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Čierna

Zatláčacie dorazy chránia podlahy a konce rúrok.
Nový kód produktu:

10163597

Starý kód produktu:

POF-40059

268 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,5842 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

58,42 €

100 x 0,5842 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Nasadzovacia nožička
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Farba Čierna
Tvar základne Okrúhle
Materiál základne Elastomér
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás