Menu Hľadať

Zatláčacia nožička

Na sklade

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Skupina SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Farba Výška základne Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Priemer základne Kúpiť
1,0305 € - 2,7789 € Požiadajte o dodací termin tu
Guma
Čierna
42.0 mm
0,1146 € - 0,2407 € 6000 Na sklade
Polyamid
Natural
1.6 mm
0,1254 € - 0,2796 € Požiadajte o dodací termin tu
PVC
Čierna
5.0 mm
10104149 0,0764 € - 0,2867 € 57700 Na sklade
PVC
Čierna
4.6 mm
0,5242 € - 1,8419 € 1 Na sklade
Polyetylén LD
Čierna
40.0 mm
20.0 - 40.0 mm
40.0 mm
0,2608 € - 0,2608 € 2200 Na sklade
Elastomér
Čierna
3.5 mm
0,1264 € - 0,2656 € 6600 Na sklade
Polyamid
Natural
2.4 mm
0,1164 € - 0,2444 € 6200 Na sklade
PA
Natural
4.8 mm
0,2286 € - 0,4169 € 3150 Na sklade
PVC
Čierna
3.0 mm
1,1699 € - 2,4568 € 27 Na sklade
Guma
Čierna
39.0 mm
1,8127 € - 3,8068 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
50.0 mm
25.0 - 50.0 mm
50.0 mm
0,4462 € - 0,5522 € 12700 Na sklade
Elastomér
Čierna
5.1 mm
2,775 € - 6,2081 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
51.7 mm
38.0 mm
38.0 mm
0,5242 € - 1,1713 € 401 Na sklade
Polyetylén LD
Čierna
40.0 mm
20.0 - 40.0 mm
40.0 mm
0,251 € - 0,4531 € 120 Na sklade
PVC
Čierna
3.0 mm
0,2468 € - 0,2468 € 3570 Na sklade
Elastomér
Čierna
2.3 mm
0,244 € - 0,442 € 1700 Na sklade
PVC
Natural
3.5 mm
1,4362 € - 3,1626 € Požiadajte o dodací termin tu
Guma
Čierna
42.0 mm
0,1938 € - 0,407 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
4.8 mm
0,1408 € - 0,3191 € 4000 Na sklade
PVC
Čierna
3.2 mm
  • z/zo 7
Násady vychádzkových palíc 25.0 mm 42.0 mm 25.0 mm Guma

10089880

Cenové rozpätie
2,7789 € - 1,0305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    42.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Násada na vychádzkovú palicu
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    Guma
Zarážka 10.3 mm 1.6 mm PA Prírodná

10149164

Cenové rozpätie
0,2407 € - 0,1146 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    1.6 mm
  • Typ príslušenstva
    Doraz s plochou hlavou
  • Farba
    Natural
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    Polyamid
Ukončovacia krytka 25.0 mm 5.0 mm PVC Čierna

10257166

Cenové rozpätie
0,2796 € - 0,1254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    5.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Plochá základňa
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Obdĺžnikové
  • Materiál základne
    PVC
Nožička s čapom 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm PVC

10104149

Cenové rozpätie
0,2867 € - 0,0764 €

Úroveň zásob
57700 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    4.6 mm
  • Typ príslušenstva
    Gumený doraz
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    PVC
Obdĺžnikové Zatláčacia nožička Čierna Polyetylén

10155851

Cenové rozpätie
1,8419 € - 0,5242 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    20.0 - 40.0 mm
  • Výška základne
    40.0 mm
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Odsadené obdĺžnikové nožičky
  • Farba
    Čierna
Nacvaknutie na nožičky 4.9 mm 3.5 mm 0.150 in TPE Čierna

10021835

Cenové rozpätie
0,2608 € - 0,2608 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    3.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Nasadzovacia nožička
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
Zarážka 19.1 mm 2.4 mm PA Prírodná

10149218

Cenové rozpätie
0,2656 € - 0,1264 €

Úroveň zásob
6600 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    2.4 mm
  • Typ príslušenstva
    Doraz s plochou hlavou
  • Farba
    Natural
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    Polyamid
Zarážka 19.1 mm 4.8 mm PA Prírodná

10149881

Cenové rozpätie
0,2444 € - 0,1164 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    4.8 mm
  • Typ príslušenstva
    Čap dorazu
  • Farba
    Natural
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    PA
Nožička s čapom 8.0 mm 3.0 mm 3.3 mm PVC

10060278

Cenové rozpätie
0,4169 € - 0,2286 €

Úroveň zásob
3150 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    3.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Zasúvacia nožička
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    PVC
Násady vychádzkových palíc 22.0 mm 39.0 mm Guma Čierna

10280362

Cenové rozpätie
2,4568 € - 1,1699 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    39.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Násada na vychádzkovú palicu
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    Guma
Obdĺžnikové Zatláčacia nožička Čierna Polyetylén

10155882

Cenové rozpätie
3,8068 € - 1,8127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    25.0 - 50.0 mm
  • Výška základne
    50.0 mm
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Odsadené obdĺžnikové nožičky
  • Farba
    Čierna
Nacvaknutie na nožičky 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE Čierna

10021828

Cenové rozpätie
0,5522 € - 0,4462 €

Úroveň zásob
12700 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    5.1 mm
  • Typ príslušenstva
    Nasadzovacia nožička
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
Okrúhle Zatláčacia nožička Čierna Polyetylén

10155813

Cenové rozpätie
6,2081 € - 2,775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    38.0 mm
  • Výška základne
    51.7 mm
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Nasadzovacia nožička
  • Farba
    Čierna
Obdĺžnikové Zatláčacia nožička Čierna Polyetylén

10155875

Cenové rozpätie
1,1713 € - 0,5242 €

Úroveň zásob
401 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    20.0 - 40.0 mm
  • Výška základne
    40.0 mm
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Odsadené obdĺžnikové nožičky
  • Farba
    Čierna
Nožička s čapom 12.0 mm 3.0 mm 4.0 mm PVC

10060292

Cenové rozpätie
0,4531 € - 0,251 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    3.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Zasúvacia nožička
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    PVC
Nacvaknutie na nožičky 7.9 mm 2.3 mm 0.181 in TPE Čierna

10163580

Cenové rozpätie
0,2468 € - 0,2468 €

Úroveň zásob
3570 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    2.3 mm
  • Typ príslušenstva
    Nasadzovacia nožička
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
Nožička s čapom 9.0 mm 3.5 mm 4.5 mm PVC

10060285

Cenové rozpätie
0,442 € - 0,244 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    3.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Zasúvacia nožička
  • Farba
    Natural
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    PVC
Násady vychádzkových palíc 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Guma

10089903

Cenové rozpätie
3,1626 € - 1,4362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    42.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Násada na vychádzkovú palicu
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    Guma
Zarážka 37.1 mm 4.8 mm PA Čierna

10149157

Cenové rozpätie
0,407 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    4.8 mm
  • Typ príslušenstva
    Doraz s plochou hlavou
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    Polyetylén LD
Nožička s čapom 19.0 mm 3.2 mm 12.8 mm PVC

10085097

Cenové rozpätie
0,3191 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    3.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Gumený doraz
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    PVC