Menu Hľadať

Zatláčacia spojka Y

Vo výrobe

These Push-Fit Y Connectors are an easy way to connect three sections of tubing or pipe in a plumbing or fluid system. Designed to create a secure, leak-free connection. In addition, they are extremely strong, long-lasting, and resistant to corrosion and other environmental forces.

The connector features a unique design that allows it to be easily installed by simply pushing the tubing or pipe into the connector until it clicks into place. It securely holds and seals the tubing or pipe and can withstand high pressure and temperature. Commonly used in various industries, including plumbing, HVAC, and automotive.

  • Material: HDPE
  • Colour: Natural


Series Code: SR1935

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,071 € - 0,0984 € Požiadajte o dodací termin tu
1,3038 € - 2,5886 € Požiadajte o dodací termin tu
Hadicová spojka - Tvar Y 6.2 mm

10339923

Cenové rozpätie
0,0984 € - 0,071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    T-spojka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Kompatibilita materiálu
    Plast, guma, TPE, TPR
  • Commodity Code
    3917400099
Hadicová spojka - Tvar Y

10092729

Cenové rozpätie
2,5886 € - 1,3038 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    T-spojka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Kompatibilita materiálu
    Plast, guma, TPE, TPR
  • Commodity Code
    3926909790