Menu Hľadať

Rozpierka PCB 4.5 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

CBPSW020A má plochú podopierku na jednej strane a zaisťovaciu šípovú hlavu na opačnej strane. It is made from Natural Nylon 6/6 and is compatible with circuit boards up to thick. Dĺžka rozpierky je 4,5 mm
Nový kód produktu:

10151389

Starý kód produktu:

CBPSW020A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,2732 €
2000 + 0,1301 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

54,64 €

200 x 0,2732 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Ploché upevnenie
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer príruby 6.0 mm
Priemer otvoru B 3.5 mm
Hrúbka panela B 1.2 - 1.7 mm
Dĺžka rozpierky 4.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 1
Typ Wide Base Push Spacers
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás