10151402
CBPSW040A
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
2000 + | 0,1519 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Ploché upevnenie |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Priemer príruby | 6.0 mm |
Priemer príruby | 0.236 in |
Priemer otvoru B | 3.5 mm |
Priemer otvoru B | 0.138 in |
Hrúbka panela B | 1.2 - 1.7 mm |
Hrúbka panela B | 0.047 - 0.067 in |
Dĺžka rozpierky | 6.5 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.256 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Štýl | 1 |
Typ | Wide Base Push Spacers |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.