Menu Hľadať

Rozpierka PCB 7.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

CBPSW045A má plochú podopierku na jednej strane a zaisťovaciu šípovú hlavu na opačnej strane. Je vyrobená z prírodného polyamidu 6.6 a je kompatibilná s doskami plošných spojov až do hrúbky. Dĺžka rozpierky je 7,0 mm
Nový kód produktu:

10556887

Starý kód produktu:

CBPSW045A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2000 + 0,1577 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 2000

Celková cena:

315,40 €

2000 x 0,1577 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Ploché upevnenie
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer príruby 6.0 mm
Priemer otvoru B 3.5 mm
Hrúbka panela B 1.2 - 1.7 mm
Dĺžka rozpierky 7.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 1
Typ Wide Base Push Spacers
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás