Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Táto rozpierka s pevným telom má zacvakávaciu svorku so širokou základňou pre väčšiu stabilitu a plochý vrchný diel. Ideálna pre dosky, ktoré nevyžadujú pripevnenie, alebo pre väčšie dosky, ktoré potrebujú ďalšiu podperu. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10022221

Starý kód produktu:

PSD-18M-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1575 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

157,50 €

1000 x 0,1575 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Ploché upevnenie
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer príruby 7.0 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 18.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 1
Typ Push Spacer
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás