10022245
PSD-4M-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1506 € |
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Ploché upevnenie |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Priemer príruby | 7.0 mm |
Priemer príruby | 0.276 in |
Hrúbka panela B | 1.6 mm |
Hrúbka panela B | 0.063 in |
Dĺžka rozpierky | 4.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.157 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Štýl | 1 |
Typ | Push Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.