Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru B | Hrúbka panela B | Dĺžka rozpierky | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1575 € - 0,1575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1285 € - 0,1427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,1575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1896 € - 0,1896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,1506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1098 € - 0,122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1896 € - 0,1896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1854 € - 0,206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,1506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1197 € - 0,2515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1333 € - 0,2799 € | 2000 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1577 € - 0,1577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1785 € - 0,1785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,1506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,0777 € - 2,0777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,1506 € | 474 Na sklade |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1785 € - 0,1785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1199 € - 0,1199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1328 € - 0,1328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1715 € - 0,3601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.