Menu Hľadať

Zatlačovací zámok Rovnaké kľúče 17.1 mm Zliatina zinku

Nový kód produktu:

10273067

Starý kód produktu:

492868

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 48,9919 €
50 + 42,1254 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

244,96 €

5 x 48,9919 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Použitie Sklenené dvere
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Prevedenie Rovnaké kľúče
Blokovací mechanizmus Odpružený svorník
Dĺžka tela 23.0 mm
Rozpätie zachytenia 17.1 mm
Commodity Code 7907000090
Celková dĺžka 42.0 mm
Celková hrúbka 22.0 mm
Celková šírka 22.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás