10010693
HSR-1
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2942 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 16.4 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.646 in |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška hlavy | 0.118 in |
Priemer hlavy | 5.0 mm |
Priemer hlavy | 0.197 in |
Veľkosť otvoru | 3.0 mm |
Veľkosť otvoru | 0.118 in |
Hrúbka steny | 8.0 mm |
Hrúbka steny | 0.315 in |
Minimálny priemer otvoru upevneného panela | 3.2 mm |
Minimálny priemer otvoru upevneného panela | 0.126 in |
Maximálny priemer otvoru upevneného panela | 4.0 mm |
Maximálny priemer otvoru upevneného panela | 0.157 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6, oceľ |
Materiál pružiny | Oceľ |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Štýl | 1 |
Tvar hlavy nitu | Ploché |
Typ/prevedenie nitu | Tepelno-izolačné |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.