10010709
HSR-2
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,3068 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 20.9 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.823 in |
Výška hlavy | 2.0 mm |
Výška hlavy | 0.079 in |
Priemer hlavy | 4.6 mm |
Priemer hlavy | 0.181 in |
Veľkosť otvoru | 3.1 mm |
Veľkosť otvoru | 0.122 in |
Hrúbka steny | 9.1 mm |
Hrúbka steny | 0.358 in |
Minimálny priemer otvoru upevneného panela | 3.1 mm |
Minimálny priemer otvoru upevneného panela | 0.122 in |
Maximálny priemer otvoru upevneného panela | 3.5 mm |
Maximálny priemer otvoru upevneného panela | 0.138 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Materiál pružiny | Nehrdzavejúca oceľ |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Štýl | 2 |
Tvar hlavy nitu | Ploché |
Typ/prevedenie nitu | Tepelno-izolačné |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.