10026380
SLP-2-413-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1547 € |
5000 + | 0,126 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 12.4 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.488 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 10.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.413 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 2.5 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.098 in |
Priemer hlavy | 5.2 mm |
Priemer hlavy | 0.205 in |
Výška hlavy | 1.3 mm |
Výška hlavy | 0.051 in |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °F |
Typ | 3 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Typ/prevedenie nitu | Spony so západkou |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.