Menu Hľadať

Zatlačovacie nity 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Polyamid Prírodná

Táto spona so západkou je konštruovaná na zacvaknutie a zaistenie do vopred prepichnutých otvorov pre rýchle spojenie s vynikajúcou odolnosťou proti vibráciám, oderu a korózii. Vyrobené z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10026397

Starý kód produktu:

SLP-2-638-01

860 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1547 €
5000 + 0,1287 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

154,70 €

1000 x 0,1547 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 18.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 16.2 mm
Kompatibilný priemer otvoru 2.5 mm
Priemer hlavy 5.2 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Minimálna prevádzková teplota -40 °C
Typ 3
Druh nitovania Zásuvné
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie nitu Spony so západkou
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás