10171745
SLPA125-625-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2872 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 19.9 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.783 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 15.9 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.626 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 3.2 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.126 in |
Priemer hlavy | 5.2 mm |
Priemer hlavy | 0.205 in |
Výška hlavy | 1.2 mm |
Výška hlavy | 0.047 in |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °F |
Typ | 4 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Typ/prevedenie nitu | Spony so západkou |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.