Menu Hľadať

Stromček N/A 4.0 mm

Táto obojstranná lamelová spona je vyrobená z čierneho polyamidu a umožňuje spojiť dva panely od stredu tak, aby nebola viditeľná hlava spony.
Nový kód produktu:

10278901

Starý kód produktu:

495218

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,5159 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

515,90 €

1000 x 0,5159 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 4.0 mm
Priemer hlavy 7.5 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Hrúbka steny 6.3 - 2.6 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie nitu Stromček
Tvar hlavy nitu Ploché
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás